arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGA-5 180-98-22

SGA-5 180-98-22

Plaque interface

ID 1322976

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque d'adaptation, fixe
  • Interface 1: W-38
  • Compatible avec: KSC-D 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 180 x 98 x 22 mm
  • Poids: 2.8 kg
Largeur [mm] 180.0
Profondeur [mm] 98.0
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 2.8

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples