SP 200-6
Inserts de serrage
ID 194145
SP 200-6, Inserts de serrage
- Hauteur H: 13 mm
- Longueur L: 25.5 mm
- Largeur B: 25 mm
- Filetage G: M6
Technical details
| Hauteur H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 25.5 |
| Largeur B [mm] | 25.0 |
| Filetage G | M6 |