SP 500-2
Inserts de serrage
ID 194113
SP 500-2, Inserts de serrage
- Hauteur H: 14 mm
- Longueur L: 34.5 mm
- Largeur B: 60 mm
- Filetage G: M8
Détails techniques
| Hauteur H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 34.5 |
| Largeur B [mm] | 60.0 |
| Filetage G | M8 |