arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TBA-D 250 Illustration similar

TBA-D 250

Supporting jaws

ID 402296

Standard chuck jaws

Product features:
  • Reversible supporting jaw
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Interface 1: W-125-1
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 250
Technical data:
  • Dimensions: 113.4 x 125 x 63 mm
  • Weight: 5.6 kg
Width [mm] 125.0
Height [mm] 63.0
Depth [mm] 23.0
Suitable for 250
Weight [kg] 5.6

Scope of delivery
Supporting jaws