arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-LH 140-PM-BWA

KSP3-LH 140-PM-BWA

Etaux de serrage pneumatiques avec système de changement rapide de mors

ID 1479196

Étau de serrage pneumatique version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Changement rapide de mors
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 140 x 140 x 96.5 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 15 kN
  • Course par mors : 7 mm
  • Hauteur de mors max.: 33 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 2 - 9 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 2300 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 0.3 s
  • Poids: 8 kg
Stroke per jaw [mm] 7.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 15.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 33.0
Distance H [mm] 17.5
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 2300.0
Closing/opening time [s] 0.3
Weight [kg] 8.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)