KSP3 250-Z-AS-IM
ID 1467590
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
- Supervisión inductiva de las mordazas
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 250 x 250 x 98,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 55 kN
- Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 10.5 - 20 kN
- Carrera por mordaza: 5 mm
- Altura máx. de la mordaza: 150 mm
- Precisión de repetición: 0.02 mm
- Presión de trabajo: 3 - 6 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 9100 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Détails techniques
| Zdvih na čelist [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 55.0 |
| Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 10.5 |
| Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 20.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 150.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 9100.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 1.6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 32.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, induktivní snímač přiblížení, spojovací kabel, kryt, návod k použití
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Induktivní monitorování poloh upínacího smykadla
Možnost sledování dvou poloh čelistí mezi koncovými polohami základních čelistí pomocí spínačů přiblížení (např. „otevřeno“ a „upnuto“).
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).