arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3 250-Z

KSP3 250-Z

空圧式 2 爪クランピングブロック

ID 1409282

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • 標準ストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 250 x 250 x 98,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 55 kN
  • 片側ストローク: 5 mm
  • 最大ジョー高さ: 150 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 作動圧力: 2 - 6 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 9100 cm³
  • 閉 / 開時間: 1.6 s
  • 重量: 32 kg
片側ストローク [mm] 5.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 55.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 150.0
距離 H [mm] 40.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 9100.0
閉 / 開時間 [s] 1.6
重量 [kg] 32.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)