KSP3-F 100-PM
Étaux de serrage pneumatique 2 mors
ID 1433682
Étau de serrage pneumatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Avec mors fixe
- Course standard
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 100 x 100 x 69,2 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 18 kN
- Course par mors : 4 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 2 - 9 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 1000 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 0.2 s
- Poids: 4 kg
Détails techniques
| Curso por castanha [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 18.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 9.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Distância H [mm] | 16.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)