KSP3-LH 160
Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas
ID 1409311
Prensa de sujeción neumática en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 160 x 160 x 82,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 20 kN
- Carrera por mordaza: 8 mm
- Altura máx. de la mordaza: 200 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 2 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 3400 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Détails techniques
| Corsa per griffa [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 20.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 9.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 200.0 |
| Distanza H [mm] | 25.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.4 |
| Peso [kg] | 11.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)