KSX 125
5-axis clamping vise
ID 432253
Standard power-reinforced single-acting vise
Product features:
Product features:
- Without system jaws
- Continuous adjustment of the clamping force
- Prepared for VERO-S
- Actuation via external hexagon connection
- Dimensions: 125 x 300 x 174 mm
- Clamping force: 5 - 40 kN
- Weight: 30.2 kg
Technical details
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 174.0 |
| Min. upínací síla [kN] | 5.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 30.2 |
Rozsah dodávky
Upínací svěrák včetně upínacích čelistí, ruční klika, návod k obsluze upínací páky; bez nosných čelistí