KSC3 80-190
Základní upínací svěrák
ID 1514208
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Niklované základní těleso
- Standardní
- Rozměry: 80 x 190 x 50 mm
- Max. upínací síla: 25 kN
- Max. krouticí moment: 90 Nm
- Vlastní hmotnost: 4.5 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 25.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 90.0 |
| Poids [kg] | 4.5 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique