KSG 100
Étau de serrage NC
ID 430300
Étau serrage simple à puissance renforcée standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Avec mors réversibles standard
- Ajustement continu de la force de serrage
- Compatible VERO-S
- Avec mors monoblocs
- W-100-1
- Dimensions: 100 x 305 x 109 mm
- Largeur du mors: 100 mm
- Force de serrage: 4 - 30 kN
- Poids: 19.5 kg
Détails techniques
| Width of the clamping vise [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Jaw width [mm] | 100.0 |
| Min. clamping force [kN] | 4.0 |
| Max. clamping force [kN] | 30.0 |
| Weight [kg] | 19.5 |
Scope of delivery
Vise with standard reversal jaws including clamping claws, clamping lever, operating manual