KSG VS 100
Étau de serrage NC
ID 430301
Kraftverstärkter Einfachspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mit Kombi-Wendebacken
- Stufenlose Spannkrafteinstellung
- Vorbereitet für VERO-S
- Mit Wendebacken
- Abmessungen: 100 x 305 x 109 mm
- Backenbreite: 100 mm
- Spannkraft: 4 - 30 kN
- Gewicht: 19 kg
Détails techniques
| Width of the clamping vise [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Jaw width [mm] | 100.0 |
| Min. clamping force [kN] | 4.0 |
| Max. clamping force [kN] | 30.0 |
| Weight [kg] | 19.0 |
Scope of delivery
Vise with 2 peace combi reversal jaws including clamping claws, clamping lever, operating manual