OPUS-H3 150-67
Cilindro di serraggio cavo
ID 1360386
Versione standard del cilindro di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cilindro di serraggio cavo
- Foro passante: 67.5 mm
- Corsa del pistone: 29 mm
- Superficie del pistone: 152 cm²
- Forza di trazione a 45 bar: 68 kN
- Quantità di olio di trafilamento: 4 l/min
- Pressione di esercizio max.: 45 bar
- Numero di giri max.: 5500 1/min
- Peso: 20 kg
Specifiche tecniche
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5500.0 |
|---|---|
| Povrch pístu [cm²] | 152.0 |
| Zdvih pístu [mm] | 29.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 67.5 |
| Max. tlak [bar] | 45.0 |
| Tažná síla při 45 bar [kN] | 68.0 |
| Rychlost úniku oleje [l/min] | 4.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.07 |
| Spotřeba energie [kW] | 1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 20.0 |