OPUS-H3 320-127
Vérin avec passage
ID 1360396
Cylindre de serrage version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vérin avec passage
- Perçage: 127.5 mm
- Course du piston: 40 mm
- Surface du piston: 325 cm²
- Force de traction à 45 bars: 144 kN
- Quantité de fuite d'huile: 12 l/min
- Pression d'utilisation maximale: 45 bar
- Vitesse de rotation max.: 3200 1/min
- Poids: 61 kg
Détails techniques
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3200.0 |
|---|---|
| Surface du piston [cm²] | 325.0 |
| Course du piston [mm] | 40.0 |
| Perçage [mm] | 127.5 |
| Pression admissible max. [bar] | 45.0 |
| Force de traction à 45 bars [kN] | 144.0 |
| Quantité de fuite d'huile [l/min] | 12.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.54 |
| Consommation électrique [kW] | 2.5 |
| Poids [kg] | 61.0 |