ROTA-G 250-82 A5-GBK
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 815027
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 82 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 5
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 7.1 mm
- Tooth pitch: 5.5 mm
- Max. clamping force: 160 kN
- Max. torque: 200 Nm
- Max. rotational speed: 4000 1/min
- Weight: 31.5 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 |
| Dentado | Dentado recto |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 200.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.1 |
| Paso del dentado [mm] | 5.5 |
| Peso [kg] | 31.5 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones