arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-G 250-82 C6-GBK

ROTA-G 250-82 C6-GBK

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 815022

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 82 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 6
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7.1 mm
  • Pas de dent: 5.5 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Couple de rotation max.: 200 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
  • Poids: 33.3 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 4000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160.0
Par de giro máx. [Nm] 200.0
Carrera/mordaza [mm] 7.1
Paso del dentado [mm] 5.5
Peso [kg] 33.3

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones