ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP2
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819121
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 42 mm
- Support de broche: ISO 702-3 Nr. 5
- Interface des mors: Denture oblique
- Denture oblique
- Course par mors : 6.5 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 65 kN
- Couple de rotation max.: 80 Nm
- Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
- Poids: 9.6 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 5400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 65.0 |
| Max. torque [Nm] | 80.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.5 |
| Tooth pitch [mm] | 4.8 |
| Height H with flange [mm] | 79.5 |
| Weight [kg] | 9.6 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual