arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-VP1

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 819292

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 52 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7 mm
  • Pas de dent: 4.8 mm
  • Force de serrage max.: 100 kN
  • Couple de rotation max.: 120 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4800 1/min
  • Poids: 19.3 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 5
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 100.0
Par de giro máx. [Nm] 120.0
Carrera/mordaza [mm] 7.0
Paso del dentado [mm] 4.8
Altura H con brida [mm] 100.3
Peso [kg] 19.3

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual