ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-SFG
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 819083
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 62 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 7.7 mm
- Paso del dentado: 6 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Par de giro máx.: 210 Nm
- Revoluciones máx.: 4200 1/min
- Peso: 34 kg
Détails techniques
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4200.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 210.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.7 |
| Paso del dentado [mm] | 6.0 |
| Altura H con brida [mm] | 112.0 |
| Peso [kg] | 34.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones