arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 250-62 C6-VP2

ROTA-S plus 2.0 250-62 C6-VP2

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819123

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 62 mm
  • 主轴架: ISO 702-3 Nr. 6
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 7.7 mm
  • 齿距: 6 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大扭矩: 210 Nm
  • 最大旋转速度: 4200 1/min
  • 重量: 33.2 kg
主轴类型 ISO 702-3
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4200.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大扭矩 [Nm] 210.0
行程/卡爪 [mm] 7.7
齿距 [mm] 6.0
高度 H,带法兰 [mm] 108.0
重量 [kg] 33.2

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册