ROTA 2B 200 Z170-SV90°
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
ID 813050
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 2 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Curso por castanha: 15 mm
- Curso do pistão: 26 mm
- Força de fixação máx.: 54 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3200 1/min
- Peso: 13 kg
Détails techniques
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 (Z170) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 54.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 45.0 |
| Curso/castanha [mm] | 15.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 26.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.06 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼