arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 500 A15-SV90°

ROTA NCO 500 A15-SV90°

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 856051

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 15 mm
  • Course du piston: 45 mm
  • Force de serrage max.: 330 kN
  • Force d'actionnement max.: 140 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2000 1/min
  • Poids: 172 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 15
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 2000.0
最大夹持力* [kN] 330.0
最大启动力 [kN] 140.0
行程/卡爪 [mm] 15.0
活塞行程(H) [mm] 45.0
惯性矩 [kgm²] 5.6
重量 [kg] 172.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册