ROTA NCR-A 250 Z220-SV90°
Mandrino autocentrante a 6 ganasce a tenuta stagna
ID 1331058
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrini compensatori a 6 ganasce
- Design a tenuta stagna
- Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Corsa per griffa: 8 mm
- Corsa del pistone: 18.5 mm
- Compensazione del pendolo: ± 2 mm
- Forza di serraggio max.: 64 kN
- Forza di azionamento max: 38 kN
- Numero di giri max.: 3000 1/min
- Peso: 36 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 (Z220) |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 64.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 38.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 8.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 18.5 |
| Kompenzace kyvadla [mm] | ± 2 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.31 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 36.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod
Všimněte si diagramu upínací síla/otáčky
Čelisti označené * ukazují poměr upínací síly a otáček s verzí sklíčidla s kompenzací odstředivé síly.