arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCR-A-F 630 Z520-SV90°

ROTA NCR-A-F 630 Z520-SV90°

Mandrino autocentrante a 6 ganasce a tenuta stagna

ID 1339998

Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrini compensatori a 6 ganasce
  • Fliehkraftausgleichsystem
  • Design a tenuta stagna
  • Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 16 mm
  • Corsa del pistone: 40 mm
  • Compensazione del pendolo: ± 3.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Forza di azionamento max: 80 kN
  • Numero di giri max.: 1000 1/min
  • Peso: 417 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 20 (Z520)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 1000.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大启动力 [kN] 80.0
行程/卡爪 [mm] 16.0
活塞行程(H) [mm] 40.0
摆动补偿 [mm] ± 3.5
惯性矩 [kgm²] 20.0
重量 [kg] 417.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册

请关注夹持力/转速图表
夹持力/转速图表中标有*的卡爪,安装在具有离心力补偿功能的卡盘版本上。