SZAJ-ST 16-2
Mors à crocs durs pour le serrage de barre
ID 175501
SZAJ-ST 16-2, Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 12 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 12.0 |
| Breedte B [mm] | 30.0 |
| Hoogte H [mm] | 40.0 |
| Lengte L [mm] | 69.5 |
| Klemdiepte T [mm] | 34.0 |
| Gatafstand b [mm] | 20.0 |
| Schroeven | M10 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 1.1 |