arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HGKHA 254 Illustration similaire

HGKHA 254

Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

ID 122223

HGKHA 254, Hard Claw Jaws for O.D. Clamping

Product features:
  • Serration: 1/16" x 90°
  • Groove width: 16 mm
  • Delivery unit: 1 set = 3 pieces
Tools:
  • Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Productgroep Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 16.0
Breedte B [mm] 45.0
Hoogte H [mm] 60.0
Lengte L [mm] 80.0
Klemdiepte T [mm] 22.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 29.0
Schroeven M16
Materiaal Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 2.8