arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZI 16-17 Abbildung ähnlich

SZI 16-17

Harte Krallenbacken für Innenspannung

ID 123159

SZI 16-17, Harte Krallenbacken für Innenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 12.0
Breite B [mm] 30.0
Höhe H [mm] 40.0
Länge L [mm] 60.3
Einspanntiefe T [mm] 15.0
Gewinde Auflagebolzen G M5
Lochabstand b [mm] 15.0
Schrauben M8
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 1.03