SZIJ 20-1
Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
ID 179110
SZIJ 20-1, Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Product features:
Product features:
- Serration: 1.5 mm x 60°
- Groove width: 14 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Specifiche tecniche
| 제품 그룹 | I.D.용 하드 클로 죠 클램핑 |
|---|---|
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 14.0 |
| B 너비 [mm] | 35.0 |
| 높이 H [mm] | 53.0 |
| 길이 L [mm] | 92.0 |
| 클램핑 깊이 T [mm] | 20.0 |
| 나사산 공작물 스톱 G | M6 |
| 구멍 공간 b [mm] | 25.0 |
| 나사 | M12 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/set [kg] | 2.0 |