arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZIJ 20-2

SZIJ 20-2

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 179111

SZIJ 20-2, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur B [mm] 40.0
Hauteur H [mm] 53.0
Longueur L [mm] 80.5
Profondeur de serrage T [mm] 20.0
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous b [mm] 25.0
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 2.1