arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZKI 209

SZKI 209

Harte Krallenbacken für Innenspannung

ID 166154

SZKI 209, Harte Krallenbacken für Innenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 10 mm
  • Stegbreite: 20 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 10.0
Stegbreite S [mm] 20.0
Breite B [mm] 30.0
Höhe H [mm] 49.0
Höhe H1 [mm] 45.0
Länge L [mm] 100.0
Einspanntiefe T [mm] 20.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 40.0
Schrauben M8
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 1.7