SZKI 411
Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
ID 166168
SZKI 411, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
- Denture: Tenon rainure
- Largeur de rainure: 18 mm
- Largeur d'appui: 30 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage |
---|---|
Denture | Tenon rainure |
Largeur de la fente N [mm] | 18 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 30 |
Largeur B [mm] | 50 |
Hauteur H [mm] | 78 |
Hauteur H1 [mm] | 71 |
Profondeur de serrage T [mm] | 33 |
Butée de pièce filetée G | M8 |
Entre-axe des trous b [mm] | 60 |
Vis | M16 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 5.5 |
En combinaison avec des mors de base SFG 630-400
Si utilisés avec des mors de base EWB-MT 400 de SCHUNK
Si utilisés avec des mors de base EWB-MT 400 de SCHUNK