SZAU-M 1000
Universal-Krallenbacken
ID 1506311
SZAU-M 1000, Universal-Krallenbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Modul 2
- Nutbreite: 30 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Détails techniques
| Produktgruppe | Universal-Krallenbacken |
|---|---|
| Verzahnung | Modul 2 |
| Nutbreite N [mm] | 30.0 |
| Breite B [mm] | 80.0 |
| Höhe H [mm] | 95.0 |
| Länge L [mm] | 160.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 37.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M10 |
| Lochabstand b [mm] | 82.0 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet |
| m/Satz [kg] | 17.3 |