SRK-SM 90
Mors à segment en acier
ID 136150
SRK-SM 90, Mors à segment en acier
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 12 mm
- Largeur d'appui: 5 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Découvrez d'autres mors à segment, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Product group | Full grip jaws made of steel |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Tab width S [mm] | 5.0 |
| Width B [mm] | 70.0 |
| Width B1 [mm] | 20.0 |
| Height H [mm] | 30.0 |
| Height H1 [mm] | 25.0 |
| Height H2 [mm] | 22.0 |
| Length L [mm] | 40.0 |
| Hole spacing a [mm] | 20.0 |
| Screws | M6 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 1.1 |