PT 14-1
Pendulum jaws supporting jaws
ID 160006
PT 14-1, Pendulum jaws supporting jaws
Product features:
Product features:
- Serration: 1.5 mm x 60°
- Groove width: 14 mm
- Delivery unit: 1 piece
- Discover more chuck jaws that meet your requirements! Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Détails techniques
| Groupe de produit | Mors palonnés Mors supports |
|---|---|
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Largeur de la fente N [mm] | 14.0 |
| Largeur B [mm] | 40.0 |
| Longueur L [mm] | 74.0 |
| Butée de pièce filetée G | M6 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 32.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 30.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/pièce [kg] | 0.68 |