PT 17-3
振り子ジョー支持ジョー
ID 191108
PT 17-3, 振り子ジョー支持ジョー
特長:
特長:
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 17 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- お客様の要件に合ったチャックジョーをもっとご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Détails techniques
| 製品グループ | 振り子ジョー支持ジョー |
|---|---|
| セレーション | 1/16" x 90° |
| スロット幅 N [mm] | 17.0 |
| 幅 B [mm] | 40.0 |
| 長さ L [mm] | 74.0 |
| スレッドワークストップ G | M6 |
| 穴間隔 a [mm] | 32.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 30.0 |
| ネジ | M12 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/個 [kg] | 0.51 |