PT 25-1
Mors palonnés Mors supports
ID 191104
PT 25-1, Mors palonnés Mors supports
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| 제품 그룹 | 펜듈럼 죠 지지 죠 |
|---|---|
| 톱니 | 3/32" x 90° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 25.5 |
| B 너비 [mm] | 65.0 |
| 길이 L [mm] | 138.0 |
| 나사산 공작물 스톱 G | M8 |
| 구멍 공간 a [mm] | 71.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 45.0 |
| 나사 | M20 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/piece [kg] | 3.34 |