WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207627
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
- Diamètre de serrage: 5 mm
- Longueur: 55.5 mm
Détails techniques
| Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
|---|---|
| Serie | WZS GZB-S baionetta |
| Diametro di serraggio D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con attacco a baionetta modello design ISOG
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta