TENDO WZS SK 50 Ø32x110
Mandrin expansible hydraulique
ID 219228
TENDO WZS SK 50 Ø32x110, Porte-outils d'affûtage
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
- TENDO WZS
- Mandrin expansible hydraulique
- Interface de porte-outils: SK 50
- Diamètre de serrage D1: 32 mm
- Longueur de projection L1: 110 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 250 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Détails techniques
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO WZS |
| Interface de porte-outils | SK 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L2 [mm] | 95.0 |
| L4 [mm] | 62.5 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M16x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 250.0 |
| Poids [kg] | 4.0 |
Version
Pour les machines d'affûtage d'outils, actionnement manuel
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Alimentation en liquide de coupe
Tubes pour liquide de refroidissement suivant ISO 7388 AD
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande