arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SEP 270-3

SEP 270-3

Système de serrage de la réhausse

ID 471520

Rehausse moyen de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Partie supérieure préparée pour différents moyens de serrage
  • Tirette de bridage une voie inférieures SPx 40 avec tirette d'indexation IXB V1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø280 x 120 mm
  • Position angulaire plan de travail: 3 x 45°
  • Division angulaire: 3 x 120°
  • Poids: 31 kg
Diamètre [mm] 280.0
Poids [kg] 31.0

Etendue de la livraison
Rehausses pyramidales, tirettes, pions d'indexation, rondelle ; sans moyen de serrage