arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SEZ-ER32-120

SEZ-ER32-120

Système de serrage de la réhausse

ID 471576

Rehausse moyen de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Partie supérieure pour le montage des mandrins à pince ER 32
  • Tirette de bridage une voie inférieures SPx 40 avec tirette d'indexation IXB V1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø154 x 120 mm
  • Diamètre de serrage: 2 - 20 mm
  • Profondeur de serrage max.: 96 mm
  • Profondeur de serrage avec vis d'ajustement de la longueur: 13 - 48 mm
  • Matière: Acier
  • Poids: 4.5 kg
Diamètre [mm] 154.0
Diamètre de pièce min. [mm] 2.0
Diamètre de pièce max. [mm] 20.0
Matériau Acier
Poids [kg] 4.5

Etendue de la livraison
Attachement à pince, vis d’ajustement de longueur, tirettes de bridage, ressort de pression, tirettes d’indexation, couvercle ; sans pince de serrage