SPA mini 20
Tirettes de bridage
ID 435610
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tirettes de bridage standard
- Tirettes de centrage
- Acier inoxydable
- Force de maintien M6: 15 kN
- Force de maintien M8: 25 kN
- Poids: 0.03 kg
Détails techniques
| Force de maintien M6 [kN] | 15.0 |
|---|---|
| Force de maintien M8 [kN] | 25.0 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Variante | Tirettes de centrage |
| Poids [kg] | 0.03 |
Etendue de la livraison
Tirettes de bridage, vis de fixation