SPC 40-16h6
Spannbolzen
ID 1398327
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzen mit reduziertem Zentrierdurchmesser
- Haltebolzen
- Zentrierdurchmesser: 12h6
- Haltekraft M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Détails techniques
| Haltekraft M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Variante | Haltebolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannbolzen; ohne Befestigungsschraube