arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

Modules de bridage

ID 471615

Système de serrage modulaire pour le serrage direct des pièces à usiner - version standard

Caractéristiques des produits :
  • Module de Compensation
  • Système à actionnement pneumatique
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø99 x 70 mm
  • Force de maintien: 0.8 kN
  • Force de maintien avec turbo: 4 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Compensation de hauteur de construction verticale: 11 mm
  • Poids: 3 kg
Hauteur H [mm] 70.0
Force de maintien [kN] 0.8
Force de maintien avec turbo [kN] 4.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Compensation de hauteur de construction verticale [mm] 11.0
Poids [kg] 3.0

Etendue de la livraison
Module de compensation, notice d'utilisation