KSP3 160-Z-AS-SM IOL
Détection de l'étau de serrage automatique
ID 1594966
Étau de serrage automatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Conception sensorique
- Contrôle par IO-Link
- Serrage concentrique
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
- Détection de la position du mors via IO-Link
- Interrogation de la pression ouverte/fermée via IO-Link
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 45 kN
- Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 5.5 - 11 kN
- Course par mors : 3 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 3400 cm³
- Tension de fonctionnement de l'unité de commande: 24 V DC
- Temps de fermeture/ouverture: 0.4 s
- Poids: 11 kg
Détails techniques
| Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 45.0 |
| Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 5.5 |
| Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 11.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 9.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 25.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Closing/opening time [s] | 0.4 |
| Weight [kg] | 11.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual; without rigid contact for integration into the machine control