MSC-PM35 Ø500
MAGNOS pour applications de rectification
ID 422290
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique permanent
- Technologie: Pôle radial
- Type d'aimant: Néodyme
- Dimensions: Ø500 x 78 mm
- Nombre de pôles: 18
- Force de serrage max.: 80 N/cm²
- Epaisseur min. de la pièce à usiner: 5 mm
- Trou traversant possible jusqu'à: 58 mm
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 108 kg
Détails techniques
H [mm] | 78 |
---|---|
Force de serrage max. [N/cm²] | 80 |
Nombre de pôles | 18 |
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 5 |
Poids [kg] | 108 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, clé à six pans creux amovible, manuel d'utilisation