arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM60D 700 x 400

MSC-PM60D 700 x 400

适于磨削应用的MAGNOS

ID 422047

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle parallèle
  • Type d'aimant: AlNiCo
  • Avec cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 700 x 400 x 71 mm
  • Orientation des pôles: Transversal
  • Pas polaire: 5 + 5 mm (acier + laiton)
  • Force de maintien max.: 75 N/cm²
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 138 kg
Raccordement électrique :
  • Connexion fixe avec câble et extrémité de câble ouverte
  • Longueur de câble: 5 m
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 68
L [mm] 700.0
B [mm] 400.0
H [mm] 71.0
Max. clamping force [N/cm²] 75.0
Pole pitch 5 mm + 5 mm
Connection 4-PIN
Number of channels 1.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Min. workpiece thickness [mm] 4.0
Weight [kg] 138.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity