arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MFRR-A1-050 Ø1000

MFRR-A1-050 Ø1000

사각 폴 기술의 마그네틱 척

ID 420625

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 마그네틱 척 전자식 영구형
  • 기술: 사각 폴
  • 자석 종류: ALNiCO + Neodym
  • 낮은 잔류 자성 사이클 없음
기술 데이터:
  • 치수: Ø1000 x 66 mm
  • 폴 크기: 50 x 50 mm
  • 기둥 수: 120(폴 스레드 M8)
  • 폴당 최대 고정력: 3.92 kN
  • 최대 총 고정력: 470 kN
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 365 kg
전기 연결
  • 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
  • 채널 수: 2
  • 연결: 7-PIN
  • 전기 연결: 400 V / 460 V
  • 보호 클래스: 67
H [mm] 66.0
최대 클램핑 포스 [kN] 470.0
기둥 수 120.0
연결 7-PIN
채널 수 2.0
주 전압 400 V / 460 V
최소 공작물 두께 [mm] 8.0
중량 [kg] 365.0

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함