arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MFRR

MFRR

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
Plaque de serrage magnétique à pôle carré spécialement conçue pour l'usinage par fraisage de pièces sur des tables de machines rondes. Les forces de maintien élevées des plaques de serrage magnétiques permettent un serrage sûr de la pièce à usiner avec une accessibilité optimale.

Výhody – Přínos pro Vás

  • 5stranné obrábění v jednom upnutí.
    Vyšší přesnost díky jedinému nastavení a nejlepší dostupnosti vřetena stroje
  • Rovnoměrná upínací síla permanentních magnetů na celý obrobek
    Upnutí obrobků s nízkou deformací a nízkými vibracemi.
  • Upínání s nízkými vibracemi
    Vylepšené povrchy a výrazně zvýšená přesnost
  • Upínání bez deformací
    Bez deformací a vnitřních sil v obrobku v důsledku upínací síly
  • Řídicí jednotka je kompatibilní s řídicím systémem stroje
    Lze použít také v automatizovaných aplikacích
  • Monoblokové provedení
    Kompaktní a robustní provedení s vysokou tuhostí
  • Upnutí během několika sekund
    Nejkratší možné doby nastavení a výsledné zvýšení produktivity
  • Nejmodernější technologie permanentních elektromagnetů pro jednorázovou dodávku energie pro proces MAG/DEMAG (magnetizace/demagnetizace)
    Energeticky účinné a spolehlivé upínání obrobků
  • Velký výběr příslušenství
    Optimální možnosti přizpůsobení v odpovídajícím upínacím úkolu

Možnosti a zvláštní informace

  • Magnetické upínací desky pro kulaté obráběcí stoly
    Magnetická sklíčidla MFRR jsou zvláště vhodná pro obrábění středně velkých obrobků se střední tloušťkou na kulatých obráběcích stolech. Díky konstrukci magnetických sklíčidel lze lépe využít dostupný prostor na kulatých obráběcích stolech než u čtvercových magnetických sklíčidel. Magnetická sklíčidla MFRR mají čtvercové póly o rozměrech 50 x 50 mm. To umožňuje použití stejných pólových nástavců jako u čtvercových magnetických sklíčidel s příslušnou velikostí pólů.