MFRR-A1-050 Ø1500
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
ID 420627
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle carré
- Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
- Sans cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: Ø1500 x 66 mm
- Taille des pôles: 50 x 50 mm
- Nombre de pôles: 296 (pôle filetage M8)
- Force de maintien max. par pôle: 3.92 kN
- Force de maintien totale max.: 1162 kN
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 850 kg
- Jonction rapide avec le couvercle
- Nombre de canaux: 4
- Raccordement: 7-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 67
Technical details
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 1162.0 |
| Nombre de pôles | 296.0 |
| Raccordement | 7-PIN |
| Nombre de canaux | 4.0 |
| Tension secteur | 400 V / 460 V |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 8.0 |
| Poids [kg] | 850.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle